Опубликуйте свои продукты
490006 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490006 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490006 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
    DELABIE

    490006 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer

    Deck-mounted electronic basin mixer :
    Battery-operated with integrated 123 6V Lithium batteries.
    Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the body of the mixer.
    Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm.
    Scale-resistant flow straightener.
    Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use).
    Presence detection sensor at the end of the spout optimises detection.
    Chrome-plated stainless steel body.
    Cap fixed in place by 2 concealed screws.
    PEX flexibles F3/8" with stopcocks, filters and non-return valves.
    Fixing reinforced by two stainless steel rods.
    Anti-blocking security.
    Side temperature control with adjustable maximum temperature limiter.
    Suitable for people with reduced mobility.
    30-year warranty.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка490006
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBasin mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-09-07
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)957
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010340
    • Название ETIMElectronic tap
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка