Опубликуйте свои продукты
493400 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
493400 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
493400 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
493400 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
    DELABIE

    493400 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer

    Wall-mounted electronic basin mixer, kit 2/2: 230/6V recessed mains supply. Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the body of the mixer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after last use). Presence detection sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated stainless steel body L. 160mm. Cap fixed in place by 2 concealed screws. Stopcocks. Wall-mounted. Recessed inlets ½". Top or bottom supply. Anti-blocking security. Side temperature control with adjustable maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with nanny joint for recessed inlet, reference: 484012
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка493400
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBasin mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)55
    • Ширина (мм)70
    • Глубина (мм)220
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1328
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка