Опубликуйте свои продукты
5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm
5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm
5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm
5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm
5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm
    DELABIE

    5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm

    L-shaped grab bar Ø 32mm, for PRM, right model. Helps the user stand and secures movement in the bath or shower. Can be used as a shower rail by adding a shower head holder and/or soap dish. Dimensions: 750 x 450mm. Tube thickness: 1.5mm. Bacteriostatic 304 stainless steel tube. Stainless steel with UltraSatin polished satin finish, uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Plate welded to the tube by invisible safety bead weld (process exclusive to "ArN-Securit”). 40mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Fixings concealed by a 3-hole cover plate, 304 stainless steel, Ø 72mm. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight 135kg. Bar comes with 30-year warranty. CE marked.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5070DS
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessibility
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)750
    • Ширина (мм)450
    • Глубина (мм)92
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка