Опубликуйте свои продукты
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
    DELABIE

    510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer

    HIGHFLOW air pulse hand dryer. Robust model. Lit central nozzle focuses the pulsed air onto hands at over 230km/h. High speed electrical hand dryer: dries in 10 - 12 seconds. Choice of warm or cold air via a concealed switch. Automatic hand dryer, infrared detection. Intelligent technology: stops automatically when hands are removed. Anti-blocking: stops automatically if used continuously for more than 60 seconds. Bacteriostatic bright polished 304 stainless steel. Easy to clean: one-piece cover. Stainless steel thickness: 1mm. Airflow: 39 l/second. Air speed: 230 km/h. Low energy consumption: 1350W. 220-240V~/50-60Hz. Noise level: 82 dBA. Dimensions: 175 x 238 x 267mm. Weight: 4kg. Class I, IP23. CE marked. 3-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка510622
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)267
    • Ширина (мм)239
    • Глубина (мм)175
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1040
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сушилки для рук и для волос
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC001212
    • Название ETIMHand dryer
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 15
    • Наименование OmniClassHand Dryers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка