Опубликуйте свои продукты
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
    DELABIE

    510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black

    HIGHFLOW air pulse hand dryer. Robust model. Lit central nozzle focuses the pulsed air onto hands at over 230km/h. High speed: dries in 10 - 12 seconds. Choice of warm or cold air via a concealed switch. Infrared automatic activation. Intelligent technology: stops automatically when hands are removed. Anti-blocking: stops automatically if used continuously for more than 60 seconds. Electrical hand dryer made from matte black bacteriostatic 304 stainless steel. Easy to clean: one-piece cover. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 175 x 238 x 267mm. Weight: 4kg. Airflow: 39 l/second. Air speed: 230 km/h. Low energy consumption: 1,350W. 220-240 V~ / 50-60Hz. Noise level: 82 dBA. Class I, IP23. CE marked. Automatic hand dryer with a 3-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка510622BK
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)267
    • Ширина (мм)238
    • Глубина (мм)175
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)4.08
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сушилки для рук и для волос
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC001212
    • Название ETIMHand dryer
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 15
    • Наименование OmniClassHand Dryers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка