Опубликуйте свои продукты
510624C SPEEDJET 2 anthracite air pulse hand dryer, with HEPA filter
510624C SPEEDJET 2 anthracite air pulse hand dryer, with HEPA filter
    DELABIE

    510624C SPEEDJET 2 anthracite air pulse hand dryer, with HEPA filter

    Metallised anthracite SPEEDJET 2 two-way air pulse hand dryer. High speed electric hand dryer: dries in 10 - 12 seconds. Comfort: warm air. Anti-bacterial ABS for maximum hygiene. Removable drip tray prevents any water dripping down the wall or onto the floor: easy to clean and service. HEPA filter: retains 99.99% of airborne bacteria. Infrared automatic activation. Intelligent technology: stops automatically when hands are removed. Anti-blocking: stops automatically if used continuously for more than 30 seconds. Dimensions: 180 x 320 x 540mm. Weight: 6.83kg. Energy saving: heating element stops automatically at temperatures over 25°C. Low energy consumption: 1,050W in non-heating mode, 1,550W in heating mode. 230V~ / 50-60Hz. Airflow: 61 l/second. Air speed: 540km/h. Noise level: 66 dBA. Class II, IP21. CE marked. 3-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка510624C
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)540
    • Ширина (мм)320
    • Глубина (мм)180
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)6.83
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сушилки для рук и для волос
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 15
    • Наименование OmniClassHand Dryers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка