Опубликуйте свои продукты
510911BK Large toilet roll holder - 200 m
510911BK Large toilet roll holder - 200 m
    DELABIE

    510911BK Large toilet roll holder - 200 m

    Toilet paper dispenser. Large model for 200m rolls. Toilet paper dispenser made from matte black powder-coated 304 stainless steel Hinged cover makes it easier to refill and improves hygiene. With back-piece: protects paper from imperfections in wall, humidity and dust. With lock and standard DELABIE key. Level control. Dimensions: Ø 245mm, depth 123mm. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка510911BK
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)235.4
    • Ширина (мм)245
    • Глубина (мм)128
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1.34
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-21 43 15 29
    • Наименование OmniClassToilet Accessories Dispensers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка