Опубликуйте свои продукты
511909BK Be-Line® matte black straight grab bar Ø 35mm, L. 900mm
DELABIE

511909BK Be-Line® matte black straight grab bar Ø 35mm, L. 900mm

Be-Line® grab bar Ø 35mm, for people with reduced mobility. For use as a handrail or grab bar for WCs, showers or baths. Aluminium tube, 3mm thick. Solid aluminium fixing points. Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip. Matte black powder-coated aluminium finish provides a good visual contrast with the wall. Uniform surface for easy maintenance and hygiene. 38mm gap between the bar and the wall:minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. 900mm centre-to-centre. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. 30-year warranty. CE marked.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка511909BK
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessibility
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)35
  • Ширина (мм)1013
  • Глубина (мм)71
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)1.02
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011028
  • Название ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка