Опубликуйте свои продукты
511920BK Be-line lift-up shower seat
511920BK Be-line lift-up shower seat
511920BK Be-line lift-up shower seat
    DELABIE

    511920BK Be-line lift-up shower seat

    Be-line® wall-mounted removable lift-up shower seat. Shower seat for people with reduced mobility. Large, design model. Removable: easy to remove with anti-theft locking system. Reduces the number of shower seats in a facility, allowing installation only when required e.g. hotels or hospitals providing short-term accommodation for people with reduced mobility. Retained in upright position. Slowed down descent. Suitable for intensive use in public places or the healthcare sector. Solid, reinforced seat made from high strength polymer which can be installed, without a supporting leg, on any suitable wall. Non-slip surface. Good resistance to Betadine®. Mounting bracket made from metallised matte black powder-coated solid aluminium provides a good visual contrast with a light coloured wall. 5 concealed fixing points. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. Dimensions: 455 x 450 x 90mm. Folded dimensions: 85 x 470mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Wall-mounted lift-up shower seat with 30-year warranty. CE marked.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка511920BK
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessibility
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-01-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)124
    • Ширина (мм)450
    • Глубина (мм)455
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)4.125
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010025
    • Название ETIMShower/toilet seat
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_51_75
    • Описание Uniclass 2015Sanitary seats
    • Номер OmniClass23-31 17 23
    • Наименование OmniClassShower Seats

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка