Опубликуйте свои продукты
511941BK Be-line® corner grab bar 2 walls, matte black
DELABIE

511941BK Be-line® corner grab bar 2 walls, matte black

Be-Line® corner grab bar Ø 35mm for WCs, showers or baths. Use as a shower rail and to support people with reduced mobility in an upright position. Helps and secures entry and movement in the shower also with getting in and out of the bath. Helps with the transfer from a wheelchair to the toilet seat. Aluminium tube thickness 3mm. Solid aluminium fixing points. Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip. Matte black powder-coated aluminium finish provides a good visual contrast with the wall. Uniform surface for easy maintenance and hygiene. 38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Angled grab bar with concealed fixings. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. Dimensions: 695 x 695 mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Grab bar with 30-year warranty. CE marked.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка511941BK
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessibility
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-13
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)750
  • Глубина (мм)750
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)1.74
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011028
  • Название ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка