Опубликуйте свои продукты
511943BK Be-Line® coat hook matte black
DELABIE

511943BK Be-Line® coat hook matte black

Be-Line® coat hook. Wall-mounted clothes hook with concealed fixings. Matte black powder-coated aluminium finish provides a good visual contrast with light-coloured walls. Designer coat hook with 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка511943BK
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-02-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)39.5
  • Глубина (мм)43
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)65
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
  • Описание Uniclass 2015Holders and hooks
  • Код CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Номер OmniClass23-21 15 19 13
  • Наименование OmniClassCoat Hooks

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка