Опубликуйте свои продукты
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
    DELABIE

    543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals

    Frame system for urinals Ø 35mm, kit 1/2: Black powder-coated steel frame for wall-mounted installation. Fixes to floor and load-bearing walls with anchoring bolts supplied. Adjustable bracket from 95 - 280mm. Frame height can be adjusted from 0 to 200mm. Ø 50mm soil pipe with waterproof seal and tube with connection washer Ø 35mm. Delivered pre-mounted. Compatible with solid wall finishes from 13 to 120mm. Supplied with recessed housing Valve configured for system flush, with accessories and connection protection. 30-year warranty. Order with control plate references 430000, 430010 or 430030.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка543000
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииFrame system
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-03-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1105
    • Ширина (мм)526
    • Глубина (мм)359
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)11307
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011370
    • Название ETIMDouble wall/built-in element urinal with flush valve
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Описание Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Номер OmniClass23-31 21 13 13
    • Наименование OmniClassWall Mounted Water Flush Urinals

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка