Опубликуйте свои продукты
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
    DELABIE

    543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals

    Frame system for urinal with flexible ½", kit ½: Black powder-coated steel frame for wall-mounted installation. Fixes to floor and load-bearing walls with anchoring bolts supplied. Adjustable bracket from 95 - 280mm. Frame height can be adjusted from 0 to 200mm. Ø 50mm soil pipe with waterproof seal. Tube with ½" brass connection for urinals with flexible inlet. Delivered pre-mounted. Compatible with solid wall finishes from 13 - 120mm. Supplied with recessed housing. Valve configured for system flush, with accessories and connection protection.. 30-year warranty. Order with control plate references 430006, 430016, 430036, 778700 or 778707.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка543006D
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииFrame system
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1106
    • Ширина (мм)526
    • Глубина (мм)359
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)10443
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Номер OmniClass23-31 21 13
    • Наименование OmniClassWater Flush Urinals

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка