Опубликуйте свои продукты
5632 Pre-rinse set with mixer
5632 Pre-rinse set with mixer
    DELABIE

    5632 Pre-rinse set with mixer

    Complete pre-rinse set with bib tap suitable for intensive use in professional kitchens. Deck-mounted single hole mixer with: - valve heads with reinforced mechanisms and ergonomic control levers. - F3/8" flexibles and non-return valves. - reinforced fixing via 2 threaded rods with back-nuts. Bib tap with swivelling, tubular spout L. 200mm. - 20 lpm full flow rate achieved within the first 90°. - valve head with reinforced mechanism and ergonomic control lever. Black hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433010). Scale-resistant hand spray with shock-resistant tip. Black, reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5632
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииPre-rinse sets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-13
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПВХ
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)4924
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка