Опубликуйте свои продукты
564005 TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005 TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005 TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005 TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
    DELABIE

    564005 TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs

    Self-supporting frame system for wall-hung WCs, kit 1/2:
    Black powder-coated steel frame:
    - With large feet for fixing to load-bearing floors.
    - Frame height can be adjusted from 0 - 200mm (with 1m mark).
    - Compatible with solid walls from 10 - 120mm.
    - Ø 32mm flush tube with Ø 55mm connection washer.
    - ABS soil pipe, Ø 100mm outlet to glue to waterproof seal, with 2 setting positions.
    Recessed waterproof housing: flush system without cistern, directly connected to pipework.
    - Compatible with TEMPOMATIC dual control or TEMPOMATIC Connect electronic WC valve.
    - Compatible with 230/6V mains supply.
    - Backflow prevention device inside the housing.
    - Integrated stopcock and flow rate regulation.
    Supplied pre-mounted.
    30-year warranty.

    Order with control plate references 464000, 464050, 465000 or 465050.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка564005
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииFrame system
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1088
    • Ширина (мм)350
    • Глубина (мм)383
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)14794
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017130
    • Название ETIMMounting frames for reception devices/taps
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка