Опубликуйте свои продукты
564065DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
    DELABIE

    564065DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs

    Self-supporting frame system for wall-hung WCs, kit 1/2: Black powder-coated steel frame: - With large feet for fixing to load-bearing floors. - Frame height can be adjusted from 0 - 200mm (with 1m mark). - Compatible with solid walls from 10 - 120mm. - Ø 32mm flush tube with Ø 55mm connection washer. - ABS soil pipe, Ø 110mm HDPE outlet with waterproof seal, with 2 setting positions. Recessed waterproof housing: for flush system without cistern, directly connected to pipework. - Compatible with electronic or time flow WC valve. - Compatible with CR123 6V Lithium batteries. - Backflow prevention device inside the housing. - Integrated stopcock and flow rate regulation. Supplied pre-mounted. 30-year warranty. Order with control plate references 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763030, 763040 or 763041.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка564065DE
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииFrame system
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1320
    • Ширина (мм)350
    • Глубина (мм)166
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)14999
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 19 15 11
    • Наименование OmniClassFloor Mounted Tankless Toilets

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Южная Америка Океания Северная Америка Европа