Опубликуйте свои продукты
565065BE Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs
565065BE Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs
565065BE Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs
    DELABIE

    565065BE Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs

    Self-supporting frame system for wall hung WCs, kit 1/2 Fire retardant CF 60 min - EI60. Black powder-coated steel frame with large feet for load-bearing floors: - Frame height can be adjusted from 0 - 200mm (with 1m mark). - Ø 32mm flush tube with Ø 55mm connection washer and intumescent collar for fire protection. - ABS soil pipe, Ø 90mm outlet to glue to waterproof seal, with 2 setting positions and intumescent collar for fire protection. - Compatible with solid walls from 53 to 105mm (4 BA13 and tiles minimum). Recessed waterproof housing with intumescent collar and fire protection set: - Backflow prevention device inside the housing. - Integrated stopcock and flow rate regulation. Supplied premounted. 30-year warranty. Order with control plate reference 763000.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка565065BE
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииFrame system
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1320
    • Ширина (мм)350
    • Глубина (мм)395
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)15747
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 19 15 11
    • Наименование OmniClassFloor Mounted Tankless Toilets

    Доступно в регионах:

    Азия Северная Америка Африка Южная Америка Океания Европа