Опубликуйте свои продукты
578222 TEMPOFLUX 2 control plate for WCs
578222 TEMPOFLUX 2 control plate for WCs
578222 TEMPOFLUX 2 control plate for WCs
578222 TEMPOFLUX 2 control plate for WCs
578222 TEMPOFLUX 2 control plate for WCs
    DELABIE

    578222 TEMPOFLUX 2 control plate for WCs

    Control plate for TEMPOFLUX 2 time flow direct flush, kit 2/2:
    Flush system without cistern, directly connected to pipework.
    Ø 195mm chrome-plated metal wall plate.
    Concealed mechanical fixing of the wall plate.
    3L/6L dual flush can be adjusted to 2L/4L.
    Soft-touch operation.
    For walls 10 - 35mm and 30-60mm.
    Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors).
    Base flow rate: 1L/sec at 1 bar dynamic pressure.
    Complies with European standard EN 12541 class II.
    30-year warranty.

    Order with frame system references 578305DE or 578405DE.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка578222
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииFrame system
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)195
    • Ширина (мм)195
    • Глубина (мм)51
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)571
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011336
    • Название ETIMFront wall/built-in element wall toilet with flusher
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка