Опубликуйте свои продукты
611 HYGIÉNA waste
DELABIE

611 HYGIÉNA waste

Hygienic washbasin waste M1 1/4" with concave grid (no water retention). Free flow, with no central screw (avoids scale deposits and reduces bacterial development). Pre-scored waste: snap-off sections can be removed for models with overflow. Polished chrome-plated brass grid, chrome-plated ABS body. Can adapt to any material and size of washbasin or sink. Can be tightened to a minimum of 1mm or maximum of 45mm. Washbasin waste with 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка611
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииSanitary equipment
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-06-24
  • Номер версии1
  • Высота (мм)12
  • Ширина (мм)68
  • Глубина (мм)68
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалАБС-пластик
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)189
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка