Опубликуйте свои продукты
6611 Wall-mounted stainless steel bin with lid and lock, 16 litres
DELABIE

6611 Wall-mounted stainless steel bin with lid and lock, 16 litres

Wall-mounted rectangular bin for paper towels and waste paper. System for fixing a bag in the bin. With lock and standard DELABIE key. Bright polished stainless steel lid. Capacity 16 litres. Stainless steel thickness: 1mm. Bright polished stainless steel. Dimensions: 130 x 275 x 475mm. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка6611
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-09-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)472
  • Ширина (мм)278
  • Глубина (мм)136
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)4497
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-21 43 23
  • Наименование OmniClassSanitary Waste Receptacles

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка