Опубликуйте свои продукты
683001DE Floor trap
683001DE Floor trap
683001DE Floor trap
683001DE Floor trap
    DELABIE

    683001DE Floor trap

    4.7 из 5 звезд4.7(7 отзывы)
    Floor trap for hard floors (tiles or concrete) with adjustable height: Flow rate 36 lpm (standard). Water level 50mm. Bright polished stainless steel plate and grid 150x150mm. Ø 50mm horizontal outlet integrated into the height of the floor trap (saves height and space in all directions). Integrated waterproof collar to seal waterproof membrane. Withstands high temperatures: 60°C continuous, 85°C peak. Plunger with handle: easy to grip and easy to clean. Smooth PVC body (prevents build-up of impurities). Classified non-flammable (American certification UL94). 110mm high, adjusts up to 70mm with extension. Grill fixed with two stainless steel screws. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка683001DE
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииFloor trap
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-06-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)165
    • Ширина (мм)179
    • Глубина (мм)200
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)961
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 27 00
    • Наименование OmniClassFloor Drains

    Доступно в регионах:

    Азия Северная Америка Африка Южная Америка Океания Европа