Опубликуйте свои продукты
683002 Floor trap
683002 Floor trap
683002 Floor trap
    DELABIE

    683002 Floor trap

    Floor trap for soft or vinyl floors with adjustable height: Flow rate 36 lpm (meets standards). Water level 50mm. Bright polished stainless steel grid Ø 114mm. Horizontal (elbow joint not supplied) or vertical outlet Ø 40mm integrated into the height of the floor trap (saves height and space in all dimensions). Integrated waterproof plate to seal waterproof membrane. Withstands high temperatures: 60°C continuous, 85°C peak. Plunger with handle: easy to grip and easy to clean. Smooth PVC body (prevents build-up of impurities). Classified non-flammable (American certification UL94). Height adjusts up to 85mm with extension. Grid fixed by 2 stainless steel screws. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка683002
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииFloor trap
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-01-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)175
    • Ширина (мм)175
    • Глубина (мм)3
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)655
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010284
    • Название ETIMFloor drain with 1 connection
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 27 00
    • Наименование OmniClassFloor Drains

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка