Опубликуйте свои продукты
731002 PREMIX COMFORT Group thermostatic mixing valve
DELABIE

731002 PREMIX COMFORT Group thermostatic mixing valve

Group thermostatic mixing valve for mixed water distribution from 32° - 42°C: Anti-scalding safety. Regulates temperature variations. Filters and non-return valves can be accessed from the outside without removing the mechanism. Thermal shock with no specific lever needed (push-button on the control knob). Interchangeable cartridge with thermo-reactive cell. High-resistance chrome-plated brass body. Maximum hot water temperature: 85°C. Differential hot water / mixed water: 15°C minimum. Pressure difference at the inlets: 1 bar maximum (0.5 bar recommended). Minimum pressure / maximum: 1 - 10 bar (1 - 5 bar recommended). Left hand side hot water inlet (red ring) and right hand side cold water inlet (blue ring). Mixed water outlet at the top (purple ring). For bottom outlet: unscrew / place lid at the top and outlet connector at the bottom. Maximum temperature limiter, can be adjusted by the installer. Reduced risk of scalding by limiting temperature at the point-of-use. 55 lpm - M¾". 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка731002
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииThermostatic mixing valve
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-07-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 11 19 11
  • Наименование OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка