Опубликуйте свои продукты
732216 PREMIX NANO thermostatic mixing valve
DELABIE

732216 PREMIX NANO thermostatic mixing valve

Thermostatic mixing valve for mixed water distribution from 34 - 60°C: For 1 to 2 taps or 1 shower. Anti-scalding safety: automatic water shut-off in case of hot or cold water supply failure. Temperature pre-set at 38°C, can be adjusted by the installer from 34 - 60°C. Non-return valves and filters. Minimum flow rate for operation: 3 lpm. Thermal shocks are possible. Polished chrome body, hot water inlet F3/8", cold water inlet M3/8"and mixed water outlet M3/8". 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка732216
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииThermostatic mixing valve
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-07-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)65
  • Ширина (мм)76
  • Глубина (мм)27
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)276
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 11 19 11
  • Наименование OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка