Опубликуйте свои продукты
740300 TEMPOSOFT 2 time flow tap
740300 TEMPOSOFT 2 time flow tap
    DELABIE

    740300 TEMPOSOFT 2 time flow tap

    Deck-mounted time flow basin tap: Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Chrome-plated brass body M½". Fixing reinforced by back-nut with 3 stainless steel screws. Supplied with red and blue markers. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка740300
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBasin tap
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)123
    • Ширина (мм)49
    • Глубина (мм)147
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)622
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка