Опубликуйте свои продукты
741000 TEMPOSOFT time flow tap
DELABIE

741000 TEMPOSOFT time flow tap

Wall-mounted time flow basin tap: Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Scale-resistant aerator. Solid chrome-plated brass body M½". Supplied with red and blue markers. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка741000
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииBasin tap
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-08-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка