Опубликуйте свои продукты
746001 TEMPOSTOP time flow tap
DELABIE

746001 TEMPOSTOP time flow tap

TEMPOSTOP wall-mounted time flow basin tap: Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof, scale-resistant flow straightener. Chrome-plated brass body M½". AB anti-blocking system: water will flow only when the push-button is released. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка746001
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииBasin tap
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-08-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)55
  • Ширина (мм)35
  • Глубина (мм)92
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)326
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC010938
  • Название ETIMSelf-closing tap - mechanical
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка