Опубликуйте свои продукты
752000 Neck tube
DELABIE

752000 Neck tube

Neck tube for standard or siphon action urinal: ALLIA/GEBERIT "Satolas 43650/43651 or Blagnac 3560". DURAVIT "Ben 848.7, Pago 839.6, Jim or Neiße". IDEAL STANDARD "Pindard". LAUFEN "Como". NOVOBOCH "Oural 600". PORCHER "Axif". SELLES "Euroline". SPHINX "Eurobase". VILLEROY & BOCH "Java, Toboga, Troja, Magnum, Targa, Esta". F½" Ø35mm. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка752000
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииUrinal
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-06-24
  • Номер версии1
  • Высота (мм)145
  • Ширина (мм)50
  • Глубина (мм)58
Ссылки
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)98
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка