Опубликуйте свои продукты
761003 TEMPOFLUX 1 direct flush kit
DELABIE

761003 TEMPOFLUX 1 direct flush kit

Flush system without cistern: directly connected to pipework. For wall-mounted exposed installation. Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. Integrated stopcock and flow rate / flush volume rate adjuster. Chrome-plated solid brass body and push-button. Angled inlet M¾". Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. With stainless steel flush tube, collar and connection washer. Compatible with rain water. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка761003
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWC valve
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-03-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)639
  • Ширина (мм)68
  • Глубина (мм)252
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)1325
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Описание Uniclass 2015WC flushing valves
  • Номер OmniClass23-31 19 15
  • Наименование OmniClassTankless Toilets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка