Опубликуйте свои продукты
761627 TEMPOFLUX 1 direct flush valve
DELABIE

761627 TEMPOFLUX 1 direct flush valve

Recessed time flow valve for direct flush: Stainless steel control plate 220 x 170mm. Multipurpose recessing housing. Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. Integrated stopcock and flow/volume rate adjuster. Solid brass body and chrome-plated push-button. In-line inlet M¾". Outlet connection for PVC tube Ø 26/32mm. Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. This model does not have a waterproof recessing housing. The installer must ensure that the recessing area is waterproof and any leaks or condensation can drain away (see installation guide).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка761627
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWC valve
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-03-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)220
  • Ширина (мм)170
  • Глубина (мм)38
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)1493
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Описание Uniclass 2015WC flushing valves
  • Номер OmniClass23-31 19 15
  • Наименование OmniClassTankless Toilets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка