Опубликуйте свои продукты
762150 TEMPOFLUX 2 direct flush valve
DELABIE

762150 TEMPOFLUX 2 direct flush valve

Flush system without cistern: directly connected to pipework. For walls ≤ 140mm. 3L/6L dual flush can be adjusted to 2L/4L. Soft-touch operation. Vacuum breaker. Integrated stopcock and flow rate / flush volume adjuster. Solid brass body. Chrome-plated metal push-button. In-line inlet M¾". Outlet connection for PVC tube Ø 26/32mm. Threaded rod can be cut to size. Acoustic level complies with European standard EN 12541 class II. Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. Suitable for rimless WC pans without flow rate regulation. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка762150
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWC valve
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-07-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 15
  • Наименование OmniClassTankless Toilets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка