Опубликуйте свои продукты
763030 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
763030 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
763030 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
    DELABIE

    763030 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs

    Control plate and recessed TEMPOFLUX 3 time flow direct flush valve, kit 2/2: Flush system without cistern: directly connected to pipework. Black glass plate 205 x 190mm. Control plate is installed manually via hidden screws. TEMPOFLUX 3 F¾" valve compatible compatible with sea water, rain water and grey water. Soft-touch operation. AB anti-blocking system: only flows when push-button is released. Dual flush 3L/6L can be adjusted to 2L/4L. Rectangular design. Complies with European standard EN 12541 (acoustic level class II). Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Suitable for rimless WC pans and suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with frame system references 564065DE or 564060DE, or with 763BOX recessed housing.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка763030
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииWC valve
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)188
    • Ширина (мм)205
    • Глубина (мм)16
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалBlack glass
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)662
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Описание Uniclass 2015WC flushing valves
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка