Опубликуйте свои продукты
763BOX Recessed waterproof housing for TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Recessed waterproof housing for TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Recessed waterproof housing for TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Recessed waterproof housing for TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Recessed waterproof housing for TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Recessed waterproof housing for TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Recessed waterproof housing for TEMPOFLUX 3 WC
    DELABIE

    763BOX Recessed waterproof housing for TEMPOFLUX 3 WC

    Recessed waterproof housing, kit 1/2: Flush system without cistern: directly connected to pipework. Compatible with WC time flow valve. Collar with waterproof seal. Hydraulic connection to the outside and maintenance from the front. Adjusts to all types of installation (rails, solid walls, panels). Compatible with wall finishes from 10 - 120mm (while maintaining the minimum recessing depth of 93mm). Suitable for standard or "pipe-in-pipe" supply. Stopcock and flow rate adjustment, activation unit and cartridge are all integrated and accessible from the front. Back flow prevention device inside the housing. Secure system flush without sensitive elements. Outlet connection for PVC tube Ø 26/32mm. 30-year warranty. Order with control plate references 763000, 763040, 763041 or 763030.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка763BOX
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииWC valve
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)276
    • Ширина (мм)225
    • Глубина (мм)210
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)763
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 19 15
    • Наименование OmniClassTankless Toilets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка