Опубликуйте свои продукты
790006 TEMPOMIX time flow shower kit
DELABIE

790006 TEMPOMIX time flow shower kit

Time flow shower kit for exposed installation: TEMPOMIX ¾" single control mixer. Wall-mounted installation. Temperature control and operation via the push-button. Maximum temperature limiter (can be adjusted by the installer). Soft-touch operation. Time flow ~30 seconds. Flow rate 6 lpm at 3 bar. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant TONIC JET shower head with automatic flow rate regulation. Chrome-plated solid brass. Integrated non-return valves and filters. Chrome-plated metal push-button. Shower column Ø 16mm and collar (mounting bracket and screws supplied). Elbow M½" STOP unions, 150mm centres. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка790006
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShower mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-07-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка