Опубликуйте свои продукты
794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer
794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer
794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer
    DELABIE

    794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer

    Wall-mounted single control time flow basin mixer: Soft-touch operation. Temperature control and operation via the push-button. Time flow pre-set at ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Tamperproof, scale-resistant flow straightener. Chrome-plated solid brass body L. 110mm. Wall-mounted M½". Top or bottom supply. Recessed inlets. Filters and non-return valves. Adjustable maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка794050
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBasin mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)53
    • Ширина (мм)49
    • Глубина (мм)160
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1541
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка