Опубликуйте свои продукты
794250 TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
794250 TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
    DELABIE

    794250 TEMPOMIX 3 time flow basin mixer

    Recessed TEMPOMIX 3 basin mixer kit 2/2: Tamperproof chrome-plated metal plate 160 x 160mm. Temperature control and operation via the push-button. Maximum temperature limiter (can be adjusted by installer). Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar pressure, can be adjusted 1.4 - 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Spout L. 190mm with smooth interior and low water volume (reduces niches where bacteria can develop). Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with 794BOX3 waterproof housing.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка794250
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBasin mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-02-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)162
    • Ширина (мм)162
    • Глубина (мм)212
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)660
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017610
    • Название ETIMSanitary taps
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка