Опубликуйте свои продукты
794470 TEMPOMIX 3 time flow shower mixer
DELABIE

794470 TEMPOMIX 3 time flow shower mixer

Exposed time flow shower mixer: TEMPOMIX 3 single control mixer, bottom outlet, M½" inlet with M¾ connector. Temperature control and operation via the push-button. Maximum temperature limiter (can be adjusted by the installer). For wall-mounted, exposed installation. Soft-touch operation. Time flow pre-set at ~30 seconds. Flow rate 6 lpm at 3 bar, can be adjusted from 6 lpm - 12 lpm. Chrome-plated solid brass. Integrated filters and non-return valves. Chrome-plated metal push-button. M½" offset connectors for 130 - 170mm centres. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка794470
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShower mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка