Опубликуйте свои продукты
H9611P SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
DELABIE

H9611P SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer

Wall-mounted SECURITHERM thermostatic sink mixer. Thermostatic sequential mixer: opens and closes with cold water. No risk of cross flow between hot and cold water. No non-return valves on the inlets. Mixer supplied with 2 stainless steel spouts L. 136mm. Anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold or hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Scale-resistant sequential thermostatic cartridge for sequential control of flow rate and temperature. Temperature can be adjusted from cold water up to 40°C with temperature limiter set at 40°C. Thermal or chemical shocks are possible. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate regulated at 7 lpm. Chrome-plated brass body. No manual contact thanks to Hygiene control lever L. 146mm. Mixer with 150mm centres, supplied with 2 in-line STOP/CHECK connectors ideal for hospitals. Thermostatic mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Sequential mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаH9611P
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииSink mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)141
  • Ширина (мм)215
  • Глубина (мм)217
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)2055
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 43 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
  • Номер OmniClass23-31 11 19 11
  • Наименование OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Доступно в регионах:

Океания Европа Северная Америка