Опубликуйте свои продукты
H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers
H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers
H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers
H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers
H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers
    DELABIE

    H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers

    Waterproof recessing housing for sequential thermostatic shower mixer, kit 1/2: - Collar with waterproof seal. - Hydraulic connection from the outside and maintenance from the front. - Water supply connects from the top. - Adjusts to all types of installations (rails, solid walls, panels). - Compatible with wall finishes 10 - 120mm (while maintaining the minimum recessing depth of 83mm). - Suitable for standard or "pipe-in-pipe" supply. - Stopcocks and flow rate adjustment, filters and cartridge are all integrated and accessible from the front. - Sequential thermostatic shower mixer. - Supplied in 2 kits: secure system flush without sensitive elements. 30-year warranty. Order with the control plate reference H9633.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаH96CBOX
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)252
    • Ширина (мм)226
    • Глубина (мм)211
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1370
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 43 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
    • Номер OmniClass23-31 11 19 11
    • Наименование OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка