Опубликуйте свои продукты
H9726 SECURITHERM thermostatic basin mixer
H9726 SECURITHERM thermostatic basin mixer
    DELABIE

    H9726 SECURITHERM thermostatic basin mixer

    SECURITHERM thermostatic dual control basin mixer. Tall, single hole mixer with swivelling spout H. 205mm L. 150mm with smooth interior. Spout with BIOSAFE hygienic outlet, suitable for fitting a BIOFIL filter. Anti-scalding failsafe: shuts off immediately if the cold or hot water supply fails. Scale-resistant thermostatic cartridge for temperature control. ¼-turn ceramic head for adjusting the flow rate. Temperature can be adjusted: cold water up to 41°C. Two temperature limiters: first temperature limiter set at to 38°C (can be overridden), and second temperature limiter set at 41°C. Thermal shocks are easy to undertake without removing the control knob or shutting off the cold water supply. Flow rate regulated at 5 lpm. ERGO control knobs. Ergonomic pop-up waste, 11/4" in brass. PEX flexibles F3/8" with filters and non-return valves. Fixing reinforced via 2 stainless steel rods. Thermostatic mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаH9726
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBasin mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)287
    • Ширина (мм)196
    • Глубина (мм)216
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)2458
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 43 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
    • Номер OmniClass23-31 11 19 11
    • Наименование OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка