Опубликуйте свои продукты
H9741 SECURITHERM Securitouch thermostatic shower mixer
DELABIE

H9741 SECURITHERM Securitouch thermostatic shower mixer

SECURITHERM dual control thermostatic shower mixer. Mixer with anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold water supply fails. Prevents cold showers: shuts off automatically if hot water supply fails. Securitouch thermal insulation to prevent burns. Scale-resistant thermostatic cartridge for temperature adjustment. ¼-turn ceramic head for flow rate adjustment. Temperature control from 25 - 41°C. Double temperature limiter: 1st limiter set at 38°C can be overridden, 2nd limiter set at 41°C. Thermal shocks are easy to undertake without removing the control knob or shutting off the cold water supply. Flow rate regulated at 9 lpm. Chrome-plated brass body and ERGO controls. M1/2" shower outlet. F3/4" inlets with integrated filters and non-return valves. Mixer with offset M1/2" M3/4" STOP/CHECK wall connectors. Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care home, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Shower mixer with 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаH9741
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShower mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-05
  • Номер версии1
  • Высота (мм)78
  • Ширина (мм)285
  • Глубина (мм)110
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)2020
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка