Опубликуйте свои продукты
H9741SKIT Shower kit with thermostatic mixer
DELABIE

H9741SKIT Shower kit with thermostatic mixer

3.6 из 5 звезд3.6(5 отзывы)
Shower riser rail with thermostatic dual control mixer. Shower kit with SECURITHERM thermostatic shower mixer. Mixer with anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold water supply fails. Prevents cold showers: shuts off automatically if hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Scale-resistant thermostatic cartridge adjusts the temperature. ¼-turn ceramic valve head adjusts the flow rate. Temperature control from 25°C up to 41°C. Double temperature limiter: 1st limiter set at 38°C, 2nd limiter set at 41°C. Thermal shocks are possible without removing the control knob or shutting off the cold water. Flow rate regulated at 9 lpm. Chrome-plated body and ERGO controls. M1/2" shower outlet. Filters and non-return valves integrated in the inlets, F3/4". Mixer with offset standard wall connectors. • Sliding shower head holder (ref. 813) on a chrome-plated riser rail (ref. 821) with soap dish and flexible shower hose (ref. 836T1). • Shower head retaining collar (ref. 830). Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics Mixer suitable for people with reduced mobility. Shower kit with 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаH9741SKIT
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShower mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-06-24
  • Номер версии1
  • Высота (мм)117
  • Ширина (мм)285
  • Глубина (мм)109
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)4093
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Номер OmniClass23-31 11 19 11
  • Наименование OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка