Опубликуйте свои продукты
H9768TP SECURITHERM thermostatic shower mixer
DELABIE
Архив

H9768TP SECURITHERM thermostatic shower mixer

SECURITHERM dual control thermostatic shower mixer. Thermostatic mixer with no non-return valves on the inlets (reduced bacterial proliferation). No risk of cross flow between hot and cold water. Mixer with anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold water supply fails. Prevents cold showers: shuts off automatically if hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Scale-resistant thermostatic cartridge for temperature adjustment. ¼-turn ceramic head for flow rate adjustment. Temperature control up to 43°C. Maximum temperature limiter pre-set to 38°C. Thermal shocks are possible without shutting off the cold water. Flow rate limited to 9 lpm at 3 bar. ERGO controls. M½" shower outlet. F¾" inlets with integrated filters. Mixer with inline STOP/CHECK wall connectors M1/2" M3/4". Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Shower mixer with 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаH9768TP
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShower mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-06-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)75
  • Ширина (мм)259.78
  • Глубина (мм)104.52
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)1656.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers