Опубликуйте свои продукты
H9639 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer
DELABIE

H9639 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer

Anodised aluminium shower panel for wall-mounted exposed installation: SECURITHERM sequential thermostatic mixer (non-time flow). Adjustable temperature control from cold water up to 39°C; maximum temperature limiter set at 39°C, can be adjusted. Anti-scalding failsafe: automatic shut-off if cold water supply fails. Anti-cold showers function: automatic shut-off if hot water fails. Thermal shocks are possible. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant ROUND shower head with automatic flow rate regulation at 6 lpm at 3 bar. Comfortable, rain-effect spray. Hygiene control lever L. 100mm. Top inlets with inline M1/2" stopcocks. Concealed fixings. Filters. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаH9639
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShower panel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка