Опубликуйте свои продукты
H9640S Sequential thermostatic shower mixer
DELABIE

H9640S Sequential thermostatic shower mixer

SECURITHERM thermostatic sequential shower mixer. Thermostatic sequential mixer: opens and closes with cold water. Mixer with no non-return valves on the inlets (reduces bacterial proliferation). No risk of cross flow between hot and cold water. Sequential mixer with anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold water supply fails. Prevents cold showers: shuts off automatically if hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Scale-resistant thermostatic sequential cartridge for adjusting the flow rate and the temperature. Temperature control from cold water up to 39°C with maximum temperature limiter set at 39°C. Thermal shocks are possible. Body with smooth interior and low water volume (reduces niches where bacteria can develop). Flow rate regulated at 9 lpm. Chrome-plated brass body and Hygiene control lever L. 100mm. 3/4" top shower outlet. Wall-mounted mixer with offset standard connectors, M1/2" M3/4". Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics Sequential mixer suitable for people with reduced mobility. Shower mixer with 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаH9640S
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShower mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)138
  • Ширина (мм)214
  • Глубина (мм)179
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)1602
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка