Опубликуйте свои продукты
H96BOX Recessed housing for thermostatic shower mixers
H96BOX Recessed housing for thermostatic shower mixers
H96BOX Recessed housing for thermostatic shower mixers
H96BOX Recessed housing for thermostatic shower mixers
H96BOX Recessed housing for thermostatic shower mixers
    DELABIE

    H96BOX Recessed housing for thermostatic shower mixers

    Recessed waterproof housing for thermostatic sequential shower mixers, kit 1/2: - Collar with waterproof seal. - Hydraulic connection to the outside and maintenance from the front. - Water supply connects to the top. - Adjusts to all types of installation (rails, solid walls, panels). - Compatible with wall finishes from 10 - 120mm (while maintaining the minimum recessing depth of 83mm). - Suitable for standard or "pipe-in-pipe" supply. - Stopcocks and flow rate adjustment, filters and cartridge are all integrated and accessible from the front. - Thermostatic sequential shower mixer. - Supplied in 2 kits: secure system flush without sensitive elements. 30-year warranty. Order with control-plate reference H9631.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаH96BOX
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)253
    • Ширина (мм)226
    • Глубина (мм)211
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1453
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 43 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
    • Номер OmniClass23-31 11 19 11
    • Наименование OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка