Опубликуйте свои продукты
H9739 SECURITHERM thermostatic shower mixer
DELABIE

H9739 SECURITHERM thermostatic shower mixer

SECURITHERM dual control thermostatic shower mixer: Mixer with anti-scalding safety: shuts off automatically if cold water supply fails. Prevents cold showers: shuts off automatically if hot water supply fails. Scale-resistant thermostatic cartridge for temperature adjustment. 1/4-turn ceramic head for flow rate adjustment. Temperature control from 25 - 40°C with maximum temperature limiter set at 38°C. Thermal shocks are possible without removing the control knob or shutting off the cold water. Flow rate regulated at 9 lpm. Chrome-plated brass body and CLASSIC controls. M1/2" shower outlet. Filters and non-return valves F3/4" integrated on the inlets. Mixer with offset STOP/CHECK wall connectors, M1/2" M3/4". Ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Shower mixer with 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаH9739
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShower mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-06
  • Номер версии1
  • Высота (мм)65
  • Ширина (мм)282
  • Глубина (мм)107
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)1771
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 43 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
  • Номер OmniClass23-31 11 19 11
  • Наименование OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка