Опубликуйте свои продукты
6” Horizontal Double Lamp CFL Downlight - H6200
Delray Lighting LLC
Архив

6” Horizontal Double Lamp CFL Downlight - H6200

Delray Lighting Fixtures -Energy Efficient Lamps and Ballasts -Dimming / Energy Management -Short Supply Line -Clean Manufacturing Process Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Cпецификация
  • Aperture Diameter: 6" Ballast Type: G24q-1 Efficiency: 47.8%, 48.0%, 53.7% Fixture Finish - Color: Pre-Coated Galvanized Steel Industry Standards: UL Lamp - Max Wattage: 52 W Lamp Envelope: Quad Tube Lamp Type: Compact Fluorescent Lamps - Number of: 2 Lamps - Total Wattage: 26 W, 36 W, 52 W Manufacturer Product Line: CFL Horizontal Mounting Type: Recessed Overall Height: 6" Overall Length: 12" Overall Width: 7-1/2" Reflector Finish: Clear Alzak® Haze, Black Baffle, Wheat Alzak® Haze Voltage: 120 V, 277 V
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаH6200
  • Тип продукцииLamps
  • Группа продукцииRecessed Downlights
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-04-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCЛампа
  • Название по ССКПУ ООНLamps and lightbulbs
  • Код ССКПУ ООН391016
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_24
  • Описание Uniclass 2015Downlights
  • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Номер OmniClass23-35 45 15
  • Наименование OmniClassLamps
  • Код CSI UniFormat IIE10
  • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT

Похожие продукты

4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
4.1 из 5 звезд 4.1 (7)