Опубликуйте свои продукты
Ceiling speaker BA-56EExeN(T)
DNH

Ceiling speaker BA-56EExeN(T)

This Ex ceiling speaker has extensive certification qualifying it for use in nearly all corners of the world. The product is made from aluminium and can be supplied with multiple gland entries to ensure loop in loop out support. The speaker has multiple options for transformers and tappings, so that the sound pressure level can be adjusted to an appropriate level.
Cпецификация
  • Material/Color: Aluminium / RAL9010 Mounting: 3 screws Termination: E-chamber / Push terminal Weight: 3.0 kg IP Rating: IP54 Min/Max amb temp: -20 °C / 50 °C Rated power: 6 W SPL 1W/1m:: 88 db SPL Rated Power: 95 db Effective freq. Range: 160 - 15000 Hz Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 113° / 25° Options: Certification / Color / Impedance / Power
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаba-56eexent
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительНорвегия
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио