Опубликуйте свои продукты
Cabinet loudspeaker CAS-15-54(T)
DNH

Cabinet loudspeaker CAS-15-54(T)

Cabinet loudspeaker totally constructed in aluminum, suitable for use in fire alarm and emergency systems. CAS-15-54(T) is tested and certified according EN54-24
Cпецификация
  • Material/Color: Aluminium / RAL9006 - RAL9010 Mounting: Swivel bracket Termination: Ceramic terminal Weight: 1.9 kg IP Rating: IP55 Min/Max amb temp: -40 °C / 90 °C Rated power: 15 W SPL 1W/1m:: 93 db SPL Rated Power: 104 db Effective freq. Range: 100 - 20000 Hz
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcas-15-54t
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительНорвегия
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио